Skip to content Skip to navigation
SNAB 안티 백래시 너트

SNAB 안티 백래시 너트

Thomson의 SNAB 나사산 장착형 디자인은 설계 유연성이 우수하여 1인치 직경을 통해 안티 백래시 어셈블리가 가능합니다. 매우 단순한 디자인으로 자주 모방됩니다. XC 시리즈 리드 스크루 너트보다는 약간 덜 뻣뻣하지만, 카탈로그 사양에 있는 프리로드 무게까지 제로 백래시를 제공합니다. 모든 SNAB는 아세탈을 내부적으로 매끄럽게 만들어 탁월한 매끄러움과 매우 낮은 마모도를 제공합니다.

개요

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Thomson이 귀하의 선택을 도와드리겠습니다!
  • 리니어 MOTIONEERING® 볼 및 리드 스크루 사이징 및 선택 툴 >

SNAB 안티 백래시 사양(미터법):

직경
(mm)
리드(mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

SNAB 안티 백래시 사양(야드파운드법):

직경
(인치)
리드(인치, 달리 표시되지 않은 경우)
.031   .05 .063  2
mm 
 .083  .1  3
mm
.125  4
mm 
 .167  .2 .25  .3   .375 .5  .8  1.0  1.2   1.5 2.0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

SNAB 안티 백래시 주요 특징

  • 카탈로그 사양에 있는 프리로드 무게까지 제로 백래시
  • 1인치 직경을 통해 안티 백래시 어셈블리를 제공하는 최고의 설계 유연성
  • 탁월한 매끄러움과 매우 낮은 마모도를 제공하는 아세탈을 당사가 내부적으로 매끄럽게 만듬
  • 조립이 용이함
카탈로그

카탈로그

Lead Screws 2471 KB Email
CAD 모델
2D/3D CAD Drawings
리드 스크류 어셈블리
리드 스크류 너트
back to top