Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
플라스틱 너트로 간단히 할 수 없을 경우 Thomson BSA가 표준 청동 너트를 제공합니다. 청동 너트는 플라스틱 너트에 비해 현격하게 높은 부하를 운반할 수 있어서 대형 듀티 응용분야에 적합합니다. Thomson BSA는 SAE 660 청동 베어링을 사용해서 우수한 부하 운반 능력, 뛰어난 내마모성을 제공하고 화물 충돌 및 충격 시 손상에 대한 민감도가 적습니다. 필요한 경우 맞춤형 청동을 선택할 수 있습니다. 성능 최적화를 위해 항상 TriGEL-600SM 윤활제를 사용해서 마찰을 줄이고 시스템 작동 상태를 최고로 유지합니다.