Skip to content Skip to navigation
V형 나사 스크류

V형 나사 스크류

Thomson BSA의 V형 나사 스크류는 매우 높은 포지셔닝 해상도를 달성할 수 있는 능력을 제공합니다. 회전 시마다 0.0125 인치씩 이동해서 현미경 같이 정밀 조절이 중요한 응용분야 및 장소에 적합합니다. 일부 크기는 1018 스틸로 제작할 수 있습니다.   특별 요청에 따라 Supernuts와 왼나사 결합.  리드 정확도 0.015 in/ft.

개요

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Thomson을 선택해 보십시오!
  • 리니어 MOTIONEERING® 볼 및 리드 스크루 사이징 및 선택 툴 >

V-스레드 나사 사양

직경.
(in)
리드(in)
.0125 .0208  .0250 .0278 .0313 .0333 0.357 1
mm
.0417 .0500 .0625 .0769 .0833
6
mm
X  
1/4 X X X X X X X X
3/8 X X X X X X
1/2 X X X X X

V형 나사 스크류 강점

  • 303 스테인레스 스틸 광택 마감 처리
  • 일부 크기 1018 스틸 가능
  • 요청에 따라 Supernuts와 왼나사 결합 가능
back to top