Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
이 제품이 유일한 최초의 적색 Supernut® 입니다. SN 너트는 지난 25년간 가장 많이 판매된 Thomson BSA 제품 중 하나입니다. 고정 스크류의 직경 크기 범위는 3/16" - 1 1/1" 입니다. 독점 폴리머 구조가 우수한 효율성과 마모 수명을 제공하고 소형 외함 내에서 높은 성능의 리드 스크류 솔루션이 필요한 경우에 이 너트가 사용됩니다. 백래시 방지 작동이 필요한 경우 SNAB 또는 XC 제품을 사용해 보십시오. 장착 플랜지를 추가한 나사 장착 스타일로 제공할 수 있습니다.

| 직경. (mm) |
리드(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 24 | X | |||||||||||||
| 직경. (in) |
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
| 3/16 | X | ||||||||||||||||
| 1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
| 5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
| 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
| 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 1 1/4 | X | X | |||||||||||||||
| 1 1/2 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Lead Screws | 2471 KB | |
| Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6740 KB |
| 리드 스크류 어셈블리 | |||
| 리드 스크류 어셈블리 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 어셈블리 - 미터법 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 | |||
| 리드 스크류 너트 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 - 미터법 | ![]() |
— | — |