Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
ProfileRail yataklar genellikle tabiatı gereği raydan daha sert olan yapılara monte edilir. Bu nedenle, yatak sapması yoluyla yataklar sabitlendikleri yüzeylerin konturlarını alırlar. Özellikle ön yüklemeli bir yatak söz konusu olduğunda bir yatakta sapma oluştuğunda sonuç olarak ortaya kuvvetler çıkar. Bu kuvvetler döner elemanlar ve yuvalara aktarılarak sistem sürtünmesinde artışa ve sistem çözünürlüğü, hassasiyet ve ömürde azalmaya yol açabilir.
Montaj yüzeylerinin genel hatasına çeşitli kaynaklar katkıda bulunabilir. Bunlar; taban yüzeylerinin yüzey düzlüğü, referans yüzeylerin konumu ve paralelliği ve doğruluk sınıfları dahilinde tanımlanan yatağın eşlik eden hatalarını içerir.
Tabana ve referans kenarlara temas eden yüzeyler, yatağın biçimini bozabilecek veya çarpıtabilecek tutarsızlıklar içermeyen düz bir montaj yüzeyi oluşturmak için frezelenebilir, kazıyarak temizlenebilir, taşlanabilir veya başka bir yöntemle hazırlanabilir. Kir ve kalıntılar hatalara neden olabileceğinden temizlenmelidir.
NOT: Tüm montaj toleransları ray tabanından taşıyıcı üstü merkezine kadarki mesafe (H) ile ray referans kenarından taşıyıcı referans kenarına kadar olan mesafe (A) toleranslarını içermelidir. Dolayısıyla, daha düşük doğruluk sınıfında bir yatak için daha doğru kurulum gerekli olabilir.
Ray tabanından taşıyıcı üst merkezine kadarki mesafe (H)
ray referans kenarından taşıyıcı referans kenarına kadar olan mesafe (A)
Ray tabanından taşıyıcı üst merkezine kadarki mesafe (H)
ray referans kenarından taşıyıcı referans kenarına kadar olan mesafe (A)