Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Łożyska szyn profilowanych zwykle montuje się do konstrukcji z natury sztywniejszych niż szyna. Z tego powodu łożyska mają tendencję do przyjmowania konturu powierzchni, do których są przymocowane, przez ugięcie łożyska. Kiedy na łożysko, zwłaszcza naprężone, zostanie nałożone ugięcie, powstają siły wypadkowe. Siły te przenoszone są na elementy toczne i bieżnie, potencjalnie powodując wzrost tarcia systemu i zmniejszenie rozkładu sił, precyzji i trwałości układu.
Na całkowity błąd powierzchni montażowych mogą wpływać różne źródła. Obejmują one płaskość powierzchni podstawy, położenie i równoległość powierzchni odniesienia oraz błędy uboczne łożyska, opisane w ramach klas dokładności.
Powierzchnie mające kontakt z podstawą i krawędziami odniesienia mogą być frezowane, skrobane, szlifowane lub przygotowane dowolnym innym sposobem dającym płaską powierzchnię montażową, wolną od niezgodności mogących prowadzić do zniekształcenia lub przekosu łożyska. Zanieczyszczenia i odłamki powinny zostać usunięte, gdyż mogą przyczyniać się do niezgodności.
UWAGA: Wszystkie tolerancje montażowe powinny obejmować podstawę szyny do środka górnej części wózka (H) oraz od krawędzi odniesienia szyny do krawędzi odniesienia wózka (A). W związku z tym łożysko o niższej klasie dokładności może wymagać dokładniejszego montażu.
Podstawa szyny do środka górnej części wózka (H)
Krawędź odniesienia szyny do krawędzi odniesienia wózka (A)
Podstawa szyny do środka górnej części wózka (H)
Krawędź odniesienia szyny do krawędzi odniesienia wózka (A)