Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
프로파일 레일 베어링은 일반적으로 레일보다 본질적으로 더 단단한 구조물에 장착됩니다. 이러한 이유로 베어링은 베어링 변형을 통해 표면의 윤곽을 따라 단단히 고정됩니다. 베어링에 변형이 가해지면, 특히 예압인 경우 합성력이 발생합니다. 이러한 합성력은 롤링 요소와 레이스로 전달되어 잠재적으로 시스템 마찰이 증가하고 시스템 해상도, 정밀도 및 수명이 감소합니다.
다양한 소스가 장착 표면의 전체 오류를 유발하는 원인이 될 수 있습니다. 여기에는 베이스 표면의 표면 편평도, 기준 표면의 위치 및 평행도, 정확도 등급 내에 설명된 수반되는 베어링 오류가 포함됩니다.
표면이 균일하지 않을 경우 베어링이 뒤틀리거나 줄어드는 경향이 있으므로 베이스 및 기준 모서리에 닿는 표면은 평평한 장착 표면을 만드는 다른 방법을 사용해 밀링, 스크래핑, 연마 또는 전처리할 수 있습니다. 오염물과 잔해는 부정확성을 유발할 수 있으므로 제거해야 합니다.
참고: 모든 장착 공차에는 캐리지 상단 중앙까지의 레일 베이스(H)와, 레일 기준 모서리에서 캐리지 기준 모서리까지(A)의 공차가 포함되어야 합니다. 따라서 정확도가 낮은 등급의 베어링은 보다 정확한 설치가 필요할 수 있습니다.