Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
모든 교합 표면에 거친 부분, 자국, 오염물 등이 있는지 검사하고 청소합니다. 단순한 돌을 사용해 장착 표면에서 사소한 결함을 제거할 수 있습니다.
참고: T-시리즈는 장착 표면의 결함에 그렇게 민감하지 않습니다.
레일 장착
장착 표면에 레일을 조심스럽게 놓습니다.
스크류를 장착 구멍에 끼우고 가볍게 조입니다.
레일의 기준 모서리를 장착 표면의 로케이팅 모서리에 대고 고정시킵니다. 로케이팅 모서리는 가공된 기준 모서리, 직선 모서리, 일련의 맞춤 핀이나 키 또는 레일을 고정시킬 수 있는 다른 모서리일 수 있습니다. 로케이팅 모서리는 직선이어야 하며 장착 공차 범위에 속하거나 응용분야 요구사항을 따라야 합니다(더 엄격한 기준 적용).
레일의 중앙에서부터 시작해 바깥쪽으로 이동하면서 각 스크류를 권장 조임 토크로 조입니다.
병렬 레일을 사용할 경우 다음 방법 중 하나를 사용해 권장 평행도를 실현할 수 있습니다.
2개의 병렬 로케이팅 모서리
게이지 블록 또는 레일 간 병렬
캐리지가 장착된 상단 플레이트를 사용해 두 번째 레일을 찾거나 제자리에 "플로팅"합니다.
1~4단계를 반복해 두 번째 레일을 설치합니다.
레일의 각 카운터보어에 레일 플러그를 삽입합니다. 청동 또는 목재와 같은 부드러운 재료를 사용해 레일 플러그를 조심스럽게 살짝 두드려 제자리에 밀어 넣습니다. 올바르게 설치된 경우 레일 플러그가 레일의 상단 표면과 평행해야 합니다. 레일 플러그를 카운터싱크하지 마십시오. 참고: 레일 플러그는 AccuMini 선형 가이드 크기 10을 제외하고 모든 레일과 함께 제공됩니다.
원하는 경우 레일 상단에 레일 테이프를 부착할 수 있습니다. 크기가 35 이하인 경우 레일 플러그 없이 레일 테이프를 사용할 수 있습니다.