Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Tüm eşleşen yüzeyleri temizleyin ve çapak, kertik, kir, vb. için kontrol edin. Montaj yüzeylerindeki ufak kusurları gidermek için basit bir taş kullanılabilir.
Ray Montajı
Rayı dikkatlice montaj yüzeyine yerleştirin.
Vidaları montaj deliklerine yerleştirin ve hafifçe sıkın.
Rayın referans kenarını montaj yüzeyindeki tespit kenarına kelepçeleyin. Tespit kenarı işlenmiş bir referans kenar, bir düz kenar, dübel veya anahtar sırası ya da rayın kelepçelenebileceği başka bir kenar olabilir. Montaj toleransları dahilinde veya uygulama gerekliliklerine göre (hangisi daha sıkı ise) düz olmalıdır.
Rayın merkezinden başlayıp dışa doğru giderek, her vidayı önerilen sıkıştırma torkuna uygun olarak sıkıştırın.
Paralel raylar kullanılacaksa, önerilen paralelliği elde etmek için aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılmalıdır:
iki paralel tespit kenarı
takoz mastarı veya raylar arasında paralel
ikinci rayı tespit etmek ve "yüzdürmek" için taşıyıcıların monte edildiği üst plakanın kullanımı.
İkinci rayı monte etmek için 1 – 4. adımları tekrarlayın.
Rayda her bir karşılıklı deliğe bir ray tapası takılır. Pirinç veya ahşap gibi yumuşak bir malzeme kullanarak ray tapalarını dikkatlice yerleştirin. Uygun şekilde kurulduğunda, ray tapaları rayın üst yüzeyiyle sıfır olmalıdır. Ray tapalarına havşa açmayın.
İstenirse, rayın üst tarafına ray bandı yapıştırılabilir. 35 ve üzeri boyutlar için, ray bandı ray tapaları olmadan kullanılabilir.