Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Sprzęgła serii PSI reprezentują najbardziej podstawową konstrukcję sprzęgła sprężynowego. Jako sprzęgła realizujące ruchy typu start-stop lub pojedyncze obroty są one prosto aktywowane przez zablokowanie lub zwolnienie pierścienia zatrzymującego. Jako proste sprzęgła przeciążeniowe zapewniają one wymuszone przekazanie obciążenia z wejścia do wyjścia, rozłączają się natomiast gdy obroty wejścia są wolniejsze, wejście jest zatrzymane lub porusza się w przeciwnym kierunku. Wszystkie urządzenia mogą być dostarczone z piasta wejściową i wałem wyjściowym lub odwrotnie. Zaprojektowane dla zastosowań gdzie pożądane jest bezpośrednie sterowanie mechaniczne, sprzęgła serii PSI są niezawodnym, łatwym w użyciu rozwiązaniem.
| PARAMETRY | PSI-2 | PSI-4 | PSI-5 | PSI-6 | PSI-8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwór wału mm (in) | 6.4 (0.25) | 9.53 (.375) | 12.7 (0.5) | 19.1 (0.75) |
25.4 (1.0) |
31.8 (1.25) |
38.1 (1.5) |
| Moment bezwładności piasty wejściowej kg-cm² (lb-in²) |
0.023 (0.008) |
0.067 (0.023) |
0.202 (0.069) |
2.14(0.73) | 1.99(0.68) | 34.90(11.91) | 33.99(11.60) |
| Moment bezwładności wału wejściowego kg-cm² (lb-in²) |
0.02 (0.006) | 0.06 (0.02) | 0.18 (0.06) | 1.67 (0.57) | 14.62 (4.99) | ||
| Moment statyczny Nm (lb-in) | 2.825 (25) | 13.56 (120) | 28.25 (250) | 56.5 (500) | 282.5 (2500) | ||
| Max. promieniowe obciążenie łożyska kg (lbs) |
3.06 (6.75) | 6.12 (13.50) | 14.29 (31.50) | 28.58 (63.0) | 136.08 (300) | ||
| Max. prędkość pracy obr/min | 1800 | 1200 | 750 | 500 | 300 | ||
| Waga kg (lbs) | 0.06 (0.132) | 0.10 (0.22) | 0.28 (0.62) | 1.18 (2.60) | 3.74 (8.25) | ||
Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!
Select a wrap spring brake by family.
The nominal voltage required to operate the unit.
Nominal bore in the Brake or clutch. See the product detail page for actual dimensions.
The maximum torque that can be applied statically before damage occurs.
Roughly the width of the clutch/brake.
The location where the input torque is to be applied.
Number of detent positions (stops) per revolutions to enable the clutch or brake to be engaged or disengaged.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Warner Electric.
Warner ElectricThis part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].