Skip to content Skip to navigation
Serie PSI

Serie PSI

Los embragues Serie PSI representa el diseño de embrague de muelle enrollado más fundamental. Como embrague de arranque-paro o de revolución sencilla, se activa simplemente por el bloqueo o liberación externos del collar de paro. Como embrague de sobre-rebase sencillo provee conexión positiva de la carga a la fuente de energía, pero permite el sobre-rebase libre cuando se disminuye, para o invierte la energía de entrada. Todas las unidades se pueden suministrar con entrada de cubo/salida de flecha o viceversa. Diseñados para aplicaciones donde se desea control mecánico directo, el embrague Serie PSI es una solución confiable, fácilmente aplicable, y de bajo coste.

Descripción general

Especificaciones:

DESEMPEÑO PSI-2 PSI-4 PSI-5 PSI-6 PSI-8
Barrenos de Flecha  mm (pulg.) 6.4 (0.25) 9.53 (.375) 12.7 (0.5) 19.1
(0.75)
25.4
(1.0)
31.8
(1.25)
38.1
(1.5)
   Inercia de Entrada de Cubo, Giratoria
           kg-cm² (lb-pulg.²)
0.023
(0.008)
0.067
(0.023)
0.202
(0.069)
2.14(0.73) 1.99(0.68) 34.90(11.91) 33.99(11.60)
 Inercia de Entrada de Flecha, Giratoria
           kg-cm² (lb-pulg.²)
0.02 (0.006)  0.06 (0.02)   0.18 (0.06) 1.67 (0.57) 14.62 (4.99)
  Par de Torsión Estático  Nm (lb-pulg.)  2.825 (25) 13.56 (120)  28.25 (250) 56.5 (500) 282.5 (2500)
  Carga de Rodamiento Radial Máx.
                  kg (lbs)
3.06 (6.75) 6.12 (13.50) 14.29 (31.50) 28.58 (63.0) 136.08 (300)
Vel. Máx. de Operación  RPM 1800 1200 750 500 300
         Peso  kg (lbs) 0.06 (0.132) 0.10 (0.22) 0.28 (0.62) 1.18 (2.60) 3.74 (8.25)

Aspectos Sobresalientes de Serie PSI

  • Los modelos de revolución sencilla pueden parar 10% de la capacidad de par de torsión de accionamiento nominal
  • Funciones de embrague de revolución sencilla, arranque-paro o sobre-rebase
  • Embragues activados mecánicamente
  • 5 modelos se adaptan a flechas de ¼" a 1½" 
  • Rangos de par de torsión desde 25 lb.-pulg. a 2500 lb.-pulg.
  • Collares de paro sencillo para operación de revolución sencilla— paros múltiples para menos de una vuelta
  • Los cubos fáciles de maquinar se adaptan fácilmente a las necesidades de aplicación
  • Auto-lubricación, sin mantenimiento
  • Activación mecánica sencilla

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top