Skip to content Skip to navigation
Série PSI

Série PSI

Embreagens da série PSI representam o design mais fundamental de embreagem com mola enrolada. Como embreagem partida-parada ou uma só revolução, ela é acionada simplesmente por bloqueio externo ou liberação do limitador de profundidade. Como embreagem simples, ela fornece engate positivo de carga para a fonte de energia, mas permite ultrapassagem livre se a alimentação de entrada for reduzida, interrompida ou revertida. Todas as unidades podem ser fornecidas com cubo de entrada/cubo de saída ou vice-versa. Projetada para aplicações em que se deseja controle mecânico, a embreagem da Série PSI é uma solução confiável, facilmente aplicável e de baixo custo.

Visão geral

Especificações:

DESEMPENHO PSI-2 PSI-4 PSI-5 PSI-6 PSI-8
Referências do eixo  mm (pol.) 6,4 (0,25) 9,53 (,375) 12,7 (0,5) 19,1
(0,75)
25,4
 (1,0)
31,8
(1,25)
38,1
(1,5)
Inércia do cubo de entrada, Rotatória
kg-cm² (lb-pol.²)
0,023
(0,008)
0,067
(0,023)
0,202
(0,069)
2,14(0,73) 1,99(0,68) 34,90(11,91) 33,99(11,60)
Inércia de entrada do eixo, Rotatória
kg-cm² (lb-pol.²)
0,02 (0,006) 0,06 (0,02) 0,18 (0,06) 1,67 (0,57) 14,62 (4,99)
Torque estático  Nm (lb-pol.) 2,825 (25) 13,56 (120) 28,25 (250) 56,5 (500) 282,5 (2.500)
Carga radial máx. rolamento
kg (lb)
3,06 (6,75) 6,12 (13,50) 14,29 (31,50) 28,58 (63,0) 136,08 (300)
Veloc. operacional máx.  RPM 1800 1200 750 500 300
Peso  kg (lb) 0,06 (0,132) 0,10 (0,22) 0,28 (0,62) 1,18 (2,60) 3,74 (8,25)

Destaques da Série PSI

  • Modelos de uma só revolução podem parar 10% da capacidade de torque de acionamento avaliada
  • Uma só revolução única, funções de embreagem partida-parada ou embreagem
  • Embreagens acionadas mecanicamente
  • 5 modelos cabem em eixos de ¼" a 1½" 
  • Faixas de torque de 25 lb.-pol. a 2.500 lb.-pol.
  • Limitadores de profundidade únicos para operação de uma só revolução — várias paradas por menos de um giro
  • Cubos fáceis de usinar prontamente adaptáveis a necessidades de aplicações
  • Autolubrificante, sem manutenção
  • Acionamento mecânico simples

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top