Skip to content Skip to navigation
Serie PSI

Serie PSI

Gli innesti della serie PSI rappresentano la configurazione più importante di innesti con molla a torsione. In qualità di start-stop e frizione a rotazione unica, è azionato semplicemente bloccando o rilasciando esternamente il collare di arresto. Come una semplice frizione anti-sconfinamento fornisce una connessione positiva del carico alla fonte di energia, ma permette lo sconfinamento libero quando l'alimentazione in ingresso è rallentata, arrestata o invertita. Tutte le unità possono essere fornite con mozzo in ingresso / uscita di pozzo o viceversa. Progettato per applicazioni in cui è desiderato il diretto controllo meccanico, la frizione PSI è una soluzione affidabile, di facile applicazione, di basso costo.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI PSI-2 PSI-4 PSI-5 PSI-6 PSI-8
Fori sull'albero  mm (in) 6.4 (0.25) 9.53 (.375) 12.7 (0.5) 19.1
(0.75)
25.4
(1.0)
31.8
(1.25)
38.1
(1.5)
Inerzia dell'albero di ingresso, rotante
kg-cm² (lb-in²)
0.023
(0.008)
0.067
(0.023)
0.202
(0.069)
2.14(0.73)  1.99(0.68) 34.90(11.91) 33.99(11.60)
Inerzia dell'albero di ingresso, rotante
kg-cm² (lb-in²)
0.02 (0.006) 0.06 (0.02) 0.18 (0.06) 1.67 (0.57) 14.62 (4.99)
Coppia statica  Nm (lb-in) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500) 282.5 (2500)
Massimo carico radiale sul cuscinetto
kg (lbs)
3.06 (6.75) 6.12 (13.50) 14.29 (31.50) 28.58 (63.0) 136.08 (300)
Massima velocità operativa  RPM 1800 1200 750 500 300
Peso  kg (lbs) 0.06
(0.132)
0.10 (0.22) 0.28 (0.62) 1.18 (2.60) 3.74 (8.25)

Serie PSI in evidenza

  • I modelli a rotazione singola possono fermare fino al 10% della capacità di coppia motrice indicate
  • Funzioni di rotazione singola, start-stop o superamento dell'innesto
  • Innseti comandati meccanicamente
  • 5 modelli si possono montare sugli alberi da ¼" a 1½"  
  • Le coppie vanno da 25 lb.-in. a 2500 lb.-in.
  • Collare a singolo stop per funzionament a rotazione singola— stop multipli per più di un giro
  • I mozzi facili da lavorare si adattano comodamente alle necessità dell'applicazione
  • Auto-lubrificante, esente da manutenzione
  • Azionamento meccanico semplice

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top