Skip to content Skip to navigation

Elektromagnetyczne sprzęgła cierne i hamulce zapewniają efektywne, przełączane elektrycznie działanie między silnikiem a obciążeniem. Sprzęgła łączą silnik z obciążeniem poprzez sprzężenie dwóch wałów równoległych za pomocą kół pasowych, przekładni i kół pasowych klinowych. Hamulce w wersji z prądem roboczym i spoczynkowym (uruchamiane sprężynowo lub z elektromagnesem stałym) są elektronicznie przełączanym przyrządem do zatrzymywania i/lub utrzymywania obciążenia. Zespół montażowy (elektromagnetyczny) jest zamocowany, co zapobiega jego obracaniu, natomiast zespół rotora (uruchamianie sprężynowe) lub zwory (wersja z elektromagnesem stałym) jest przymocowany do wału.  W przypadku sprzęgieł zębatych, sprzęgów i hamulców, gdy cewka znajduje się pod napięciem, profil zębaty zwory zazębia się za pomocą połączenia kształtowego z profilem zębatym rotora, łącząc dwa zespoły wałów lub wały równoległe, co powoduje napędzanie obciążenia.  Są one idealne do zastosowań statycznych lub zastosowań sprzęgowych z wykorzystaniem niewielkiej prędkości.

Przegląd

Literatura

Arkusze danych
PMB Series Brakes  KB Email
Instrukcje obsługi
RAB Installation  KB Email
PMB Power Off Brakes  KB Email

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

CAD modele

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top