Skip to content Skip to navigation
PSI Serisi Sarma Yaylı Kavramalar

PSI Serisi Sarma Yaylı Kavramalar

PSI Serisi debriyajlar en temel sarma yaylı debriyaj tasarımını temsil eder. Bir “start-stop” veya tek devir debriyajı olup, kolayca bir dış ön kesme “stop” bileziğinin bırakılmasıyla uyarılır. Basit bir overrunning debriyaj olup yükün enerji kaynağıyla pozitif birleşimini sağlar. Bütün üniteler hub input’u/şaft output’u (ya da tam tersi) ile temin edilebilir. Bütün üniteler input/output şaft hub’ıyla ya da tam ters olarak sağlanabilir. Doğrudan mekanik kontrol arzulanan uygulamalar için tasarlanıp, PSI Serisi debriyaj güvenilir, kolay uygulanabilir, düşük maliyetli bir çözümdür.

Genel özet

PERFORMANS PSI-2 PSI-4 PSI-5 PSI-6 PSI-8
Şaft delikleri  mm (in) 6.4 (0.25) 9.53 (.375) 12.7 (0.5) 19.1
(0.75)
25.4
(1.0)
31.8
(1.25)
38.1
(1.5)
Hub Input Inertia, Rotary
kg-cm² (lb-in²)
0.023
(0.008)
0.067
(0.023)
0.202
(0.069)
2.14(0.73) 1.99(0.68) 34.90(11.91) 33.99(11.60)
Şaft Input Inertia, Rotary
kg-cm² (lb-in²)
0.02 (0.006) 0.06 (0.02) 0.18 (0.06) 1.67 (0.57) 14.62 (4.99)
Statik Tork  Nm (lb-in) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500) 282.5 (2500)
Maks. Radyal Yatak yükü
kg (lbs)
3.06 (6.75) 6.12 (13.50) 14.29 (31.50) 28.58 (63.0) 136.08 (300)
Maks. Çalışma hızı  RPM 1800 1200 750 500 300
Ağırlık  kg (lbs) 0.06 (0.132) 0.10 (0.22) 0.28 (0.62) 1.18 (2.60) 3.74 (8.25)

PSI Serisi Highlights

  • Single revolution models can stop 10% of rated drive torque capacity
  • Single revolution, start-stop or overrunning clutch functions
  • Mechanically actuated clutches
  • 5 models fit ¼" to 1½" shafts 
  • Torque ranges from 25 lb.-in. to 2500 lb.-in.
  • Tek devir çalışmalar için tek”dur” bileziği— birden fazla dönüş için birden fazla durma
  • İşlemesi kolay hub’lar uygulamaların ihtiyaçlarına uymaya hazır halde
  • Kendiliğinden yağlanma, bakım gerektirmez
  • Basit mekanik uyarım

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top