springe zum Inhalt springe zur Navigation
PSI-Serie

PSI-Serie

Die PSI-Serie ist die einfachste Grundausführung der Federbandkupplungen. Als Start-/Stopp- oder Eintouren-Kupplung erfolgt die Schaltung einfach durch externe Blockierung oder Freigabe des Schaltrings. Im Betrieb als einfache Überholkupplung erfolgt eine positive Anbindung der Last an die Stromversorgung; bei Verringerung, Unterbrechung oder Umkehrung des Antriebsstroms jedoch wird ein Freilauf möglich. Alle Einheiten sind mit Nabenantrieb/Wellenabtrieb oder umgekehrt lieferbar. Die Kupplungen der PSI-Serie wurden für Anwendungen mit direkter mechanischer Steuerung entwickelt und bieten eine zuverlässige, anwenderfreundliche und kostengünstige Lösung.

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG PSI-2 PSI-4 PSI-5 PSI-6 PSI-8
Wellenbohrungen mm (in) 6.4 (0.25) 9.53 (.375) 12.7(0.5) 19.1
(0.75)
25.4
(1.0)
31.8
(1.25)
38.1
(1.5)
Antriebsnabenträgheit, Rotation
kg-cm² (lb-in²)
0.023
(0.008)
0.067
(0.023)
0.202
(0.069)
2.14
(0.73)
1.99
(0.68)
34.90
(11.91)
33.99
(11.60)
Wellenantriebsträgheit, Rotation
kg-cm² (lb-in²)
0.02(0.006) 0.06 (0.02) 0.18 (0.06) 1.67 (0.57) 14.62 (4.99)
Statisches Moment Nm (lb-in) 2.825 (25) 13.56(120) 28.25 (250) 56.5 (500) 282.5 (2500)
Max. radiale Lagerbelastung
kg (lbs)
3.06(6.75) 6.12(13.50) 14.29(31.50) 28.58(63.0) 136.08(300)
Max. Betriebsgeschwindigkeit U/min 1800 1200 750 500 300
Gewicht kg (lbs) 0.06 (0.132) 0.10 (0.22) 0.28 (0.62) 1.18 (2.60) 3.74 (8.25)

PSI-Serie – Produkt-Highlights

  • Eintourenmodelle können 10 % der bemessenen Antriebsdrehmomentkapazität stoppen.
  • Eintouren-, Start-Stopp- oder Vorlaufkupplungsfunktionen
  • Mechanisch betätigte Kupplungen
  • 5 Modelle für ¼- bis 1½-Zoll-Wellen
  • Drehmomentbereich von 25 lb-in bis 2.500 lb-in
  • Schaltringe mit einem Anschlag für den Eintourenbetrieb, mehrere Anschläge für weniger als eine Umdrehung
  • Einfach zu spannende Naben lassen sich schnell auf die Anwendungsanforderungen abstimmen.
  • Selbstschmierend, keine Wartung
  • Einfache mechanische Betätigung

Literatur

Broschüren
Kataloge
Clutches & Brakes 8856 KB Email

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang