Skip to content Skip to navigation
Séries PSI

Séries PSI

Les embrayages de Séries PSI représentent la conception d'embrayage de ressort à spires jointes la plus fondamentale. En tant qu'embrayage de démarrage-arrêt ou de révolution simple, il s'active simplement par le blocage ou la libération externes du collier d'arrêt. Comme embrayage de dépassement simple, il fournit une connexion positive de la charge à la source d'énergie, mais permet le dépassement libre lorsque l'énergie d'entrée est diminuée, arrêtée ou inversée. Toutes les unités peuvent être fournies avec moyeu de sorte/arbre d'entrée ou vice versa. Conçu pour des applications où un contrôle mécanique direct est désiré, l'embrayage de Séries PSI est une solution fiable, facile à appliquer et de bas coût.

Vue d'ensemble

Spécifications

PERFORMANCE PSI-2 PSI-4 PSI-5 PSI-6 PSI-8
Alésages d'arbre  mm (po) 6.4 (0.25)  9.53 (.375) 12.7 (0.5) 19.1
(0.75)
25.4(1.0) 31.8(1.25) 38.1(1.5)
Inertie d'entrée du moyeu, Rotative
kg-cm² (lb-po²)
0.023
(0.008)
0.067(0.023) 0.202
(0.069)
 2.14(0.73) 1.99(0.68) 34.90(11.91) 33.99(11.60)
Inertie d'entrée d'arbre, Rotative
kg-cm² (lb-po²)
0.02 (0.006) 0.06 (0.02) 0.18 (0.06) 1.67 (0.57) 14.62 (4.99)
Couple statique  Nm (lb-po) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500) 282.5 (2500)
Charge d'anneau radial max
kg (lbs)
3.06 (6.75) 6.12 (13.50) 14.29 (31.50) 28.58 (63.0) 136.08 (300)
Vitesse de fonctionnement max  RPM 1800 1200 750 500 300
Poids  kg (lbs) 0.06 (0.132) 0.10 (0.22)  0.28 (0.62) 1.18 (2.60) 3.74 (8.25)

Points saillants Séries PSI

  • Les modèles de révolution simple peuvent arrêter 10% de la capacité de couple d'actionnement nominal
  • Fonctions d'embrayage de révolution simple, marche-arrêt ou dépassement
  • Embrayages actionnés mécaniquement
  • 5 modèles s'adaptent à des arbres de ¼" à 1½"  
  • Gammes de couple de 25 lb.-po. à 2500 lb.-po.
  • Colliers d'arrêt simples pour opération de révolution simple— arrêts multiples pour moins d'un tour
  • Les colliers faciles à faire à la machine s'adaptent facilement aux nécessités de l'application
  • Lubrification automatique, pas d'entretien
  • Actionnement mécanique simple

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top