Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
리드 스크류에는 스크류를 작동하는 여러 개의 나사산이 있습니다. 따라서 리드와 피치가 같아지지 않습니다.
리드는 스크류 1회전당 너트가 이동하는 거리입니다. 피치는 스크류 나사산의 두 랜드 사이의 거리입니다.
1줄 스크류의 경우 리드와 피치가 같습니다. 2줄의 경우 리드는 피치의 2배입니다. 4줄의 경우 리드는 피치의 4배입니다.
다음 애니메이션에서는 스크류가 모두 1번 회전합니다. 이러한 스크류는 모두 피치가 동일하지만 리드는 서로 다릅니다. 스크류가 회전하면 볼 너트가 이동하면서 화살표가 스크류를 따라 이동합니다. 2줄이 어떻게 1줄보다 두 배 더 먼 거리까지 화살표를 이동하는지 확인하십시오. 4줄은 1줄보다 4배 더 먼 거리까지 이동합니다.