Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Parafusos de avanço têm múltiplas roscas. Isso faz com que o avanço e o passo sejam diferentes.
Avanço é a distância que a porca se desloca com uma rotação do parafuso. Passo é a distância entre duas cristas na rosca do parafuso
No parafuso de partida única, avanço = passo. Na partida dupla, o avanço = 2x o passo. Na partida quádrupla, o avanço = 4x o passo.
Na animação a seguir, todos os parafusos são girados uma volta. Todos esses parafusos têm o mesmo passo, mas avanços diferentes. A seta move-se ao longo do parafuso assim como uma porca se moveria quando os parafusos são girados. Observe como a partida dupla move a seta pelo dobro da distância da partida única. Além disso, a partida quádrupla faz um deslocamento quatro vezes maior que a distância da partida única.