Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Dans les vis-mères, plusieurs filetages parcourent la vis. De ce fait, le pas hélicoïdal et le pas de vis ne sont pas les mêmes.
Le pas hélicoïdal est la distance parcourue par l’écrou en un tour de vis.Le pas de vis est la distance entre deux arêtes sur le filetage de la vis
Pour une vis à départ simple, le pas hélicoïdal = pas de vis. Pour une vis à double départ, le pas hélicoïdal = 2 fois le pas de vis Pour une vis à quadruple départ, le pas hélicoïdal = 4 fois le pas de vis
Dans l’animation suivante, les vis sont toutes tournées d’un tour. Ces vis ont toutes le même pas de vis mais des pas hélicoïdaux différents. La flèche se déplace le long de la vis comme le ferait un écrou lorsque les vis sont tournées. Remarquez comment le double départ déplace la flèche sur une distance deux fois supérieure à celle du départ simple. Et le quadruple départ parcourt une distance quatre fois supérieure à celle du départ simple.