Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kılavuz vidalarda vida üzerinde uzanan birden fazla diş bulunmaktadır. Bu, kılavuz ve hatvenin aynı olmamasına yol açar.
Kılavuz, vidanın bir devrinde somunun hareket ettiği mesafedir. Hatve, vida dişi üzerindeki iki yüzey arasındaki mesafedir
Tek başlatmalı vidalar için, kılavuz = hatve. Çift başlatmalı için, kılavuz = hatvenin 2 katı Dört başlatmalı için, kılavuz = hatvenin 4 katı.
Aşağıdaki animasyonda vidaların tümü bir devir döndürülmüştür. Vidaların tümü aynı hatveye sahiptir fakat farklı kılavuzları bulunmaktadır. Vidalar döndürüldüğü zaman somunun hareket etmesi ile ok vida boyunca hareket eder. İkili başlatmanın oku tek başlatmanın nasıl iki katı mesafesi hareket ettirdiğine dikkat edin. Ayrıca dörtlü başlatma da tek başlatmanın dört katı mesafesi hareket sağlar.