Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

스크류 최대 RPM

모든 리드 스크류 또는 샤프트에는 진동과 고조파가 과도해지는 회전 속도가 있습니다.
스크류 저항은 다음과 함수 관계에 있습니다.
  • 스크류 길이
  • 스크류 직경
  • 장착 유형(엔드 고정)
이 속도는 스크류의 임계 속도로 알려져 있습니다. 이 값을 초과하면 진동이 심해질 수 있습니다. 최적의 성능을 위해서는 스크류 임계 속도의 80% 미만으로 작동하는 것이 좋습니다.

높은 RPM에서 스크류 샤프트가 진동할 수 있음

back to top