20552F

20552F
Screw Acme Nut

Bronze Nut with Flanged Nut, Acme, Externally 나사산, 5 in dia. X 0.667 in Lead, 오른쪽

리드 타임:  5 일*

  • With mounting flange installed on bronze nut
  • Centralized thread form for smooth, no-wedging performance
  • High quality bronze material for superior load capacity and wear resistance
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 7.50 in (190.5 mm)
B Max 7.50 in (190.5 mm)
C 2.00 in (50.8 mm)
TH 7.066-8
측정

명세서

사양
리드 스크류 직경 5.000 in (127.00 mm)
리드 0.667 in (16.94 mm)
너트 장착 스타일 나사산
너트 재질 Bronze
최대 축 백래시 0.0220 in (0.559 mm)
효율성 26%
최대 온도 350 °F (176.7 °C)
무게 60.59 lbs (27.48 kg)

성능

성능
최대 동적 하중 145,000.0 lbf (644,992.1 N)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: