20552F

20552F
Écrou Acmé de vis-mère

Bronze Écrou Avec écrou à bride, Acmé, À l'extérieur Fileté, 5 in dia. X 0.667 in Pas de vis, À droite

Délai d'exécution :  5 Jours*

  • Avec bride de montage installée sur l'écrou en bronze
  • Forme de filetage centralisée pour un fonctionnement fluide sans coincement
  • Bronze de haute qualité pour une capacité de charge et une résistance à l'usure supérieures
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 7,50 in (190,5 mm)
B Max 7,50 in (190,5 mm)
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 7.066-8
Dimensions

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre de la vis de commande 5,000 in (127,00 mm)
Pas de vis 0,667 in (16,94 mm)
Style de montage de l'écrou Fileté
Matériau de l'écrou Bronze
Jeu axial max. 0,0220 in (0,559 mm)
Efficacité 26%
Température max. 350 °F (176,7 °C)
Poids 60,59 lbs (27,48 kg)

Performance

Performance Valeur
Charge dynamique max. 145 000,0 lbf (644 992,1 N)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :