20552F

20552F
Śruba pociągowa z nakrętką Acme

Brąz Nakrętka z nakrętką kołnierzową, Acme, Zewnętrznie Gwintowane, 5 in dia. X 0.667 in Skok gwintu, W prawo

Czas realizacji:  5 Dni*

  • Z kołnierzem montażowym zamontowanym na nakrętce z brązu
  • Scentralizowany kształt gwintu zapewnia płynną pracę bez klinowania
  • Wysokiej jakości brąz zapewnia doskonałą obciążalność i odporność na zużycie
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 7,50 in (190,5 mm)
B Max 7,50 in (190,5 mm)
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 7.066-8
Wymiary

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica śruby pociągowej 5,000 in (127,00 mm)
Skok gwintu 0,667 in (16,94 mm)
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Brąz
Maksymalny luz osiowy 0,0220 in (0,559 mm)
Wydajność 26%
Maksymalna temperatura 350 °F (176,7 °C)
Ciężar 60,59 lbs (27,48 kg)

Parametry

Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 145 000,0 lbf (644 992,1 N)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: