13552

13552
Śruba Acme

Śruba Acme, Stop 4140, 5 in dia. X 1.5 in Skok gwintu, W prawo, Oksydowane na czarno

Czas realizacji:  5 Dni*
$11032.01 szt.**
Cięte na długość:

Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala


  • Śruby walcowane Acme są ekonomiczne i dostępne w magazynie w celu szybkiej dostawy
  • Wykonane z wysokiej jakości stali 4140 z czarną powłoką oksydacyjną odporną na korozję
  • Małe tarcie, minimalne zużycie, długi okres użytkowania i niezawodne działanie
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Numer części śruby pociągowej 552-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Rodzaj gwintu śruby pociągowej 2G
Średnica śruby pociągowej 5,000 in (127,00 mm)
Skok gwintu 1,500 in (38,10 mm)
Dokładność skoku gwintu 0,0006 in/in (0,0006 mm/mm)
Prostość śruby pociągowej 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Materiał śruby Stop 4140
Powłoka śruby pociągowej Oksydowane na czarno
Maksymalna temperatura 350 °F (176,7 °C)
Ciężar 0,00

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: