13552

13552
Trapez Vida

Trapez Vida, 4140 Alaşım, 5 in dia. X 1.5 in Kılavuz, Sağ, Kara Oksit Kaplamalı

Bekleme Süresi:  5 Gün*
$11032.01 adet**
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Maks: 240.0 in  En yakın 0,01 inçe


  • Haddelenmiş trapez vidalar uygun maliyetlidir ve hızlı teslimat için stoklanmaktadır
  • Korozyona karşı dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı yüksek kalite 4140 çelikten yapılmıştır
  • Düşük sürtünme, minimum aşınma, uzun ömür ve temiz çalışma
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Kılavuz Vida Parça Numarası 552-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Kılavuz Vida Diş Şekli 2G
Kılavuz Vida Çapı 5,000 in (127,00 mm)
Kılavuz 1,500 in (38,10 mm)
Kılavuz Doğruluğu 0,0006 in/in (0,0006 mm/mm)
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Vida Malzemesi 4140 Alaşım
Kılavuz Vida Kaplaması Kara Oksit Kaplamalı
Maks. Sıcaklık 350 °F (176,7 °C)
Ağırlık 0,00

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: