13552
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vite trapezia, Lega 4140, 5 in dia. X 1.5 in Passo, Destra, Rivestimento in ossido nero
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
- Le viti trapezie rullate sono economiche e tenute a magazzino per garantire una fornitura rapida
- Realizzate in acciaio 4140 di alta qualità con rivestimento in ossido nero per resistere alla corrosione
- Attrito ridotto, usura minima, lunga durata e funzionamento pulito