13552

13552
Acme Screw

Acme Screw, 4140 Alloy, 5 in dia. X 1.5 in Lead, 오른쪽, Black Oxide Coated

리드 타임:  5 일*
$11032.01 각 제품**
Cut to Length:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  To the nearest .01 in


  • Rolled acme screws are cost effective and stocked for quick delivery
  • Made from high quality 4140 steel with black oxide coating to resist corrosion
  • Low friction, minimum wear, long life, and clean operation
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

명세서

사양
리드 스크류 부품 번호 552-RA/00X/00X/12.00/00000/S
리드 스크류 나사산 형상 2G
리드 스크류 직경 5.000 in (127.00 mm)
리드 1.500 in (38.10 mm)
리드 정확도 0.0006 in/in (0.0006 mm/mm)
리드 스크류 진직도 0.010 in/ft (258 µm/300mm)
스크류 재질 4140 Alloy
리드 스크류 코팅 Black Oxide Coated
최대 온도 350 °F (176.7 °C)
무게 0.00

성능

성능
성능

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: