13552

13552
Trapezspindel

Trapezspindel, Legierung 4140, 5 in dia. X 1.5 in Steigung, Rechtsgängig, Schwarzoxid-beschichtet

Vorlaufzeit:  5 Tage*
$11032.01 je**
Abgelängt:

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll


  • Gerollte Trapezspindeln sind kostengünstig und kurzfristig ab Lager lieferbar
  • Gefertigt aus hochwertigem 4140er-Stahl, Schwarzoxid-beschichtet zum Korrosionsschutz
  • Wenig Reibung und Verschleiß, lange Lebensdauer, sauberer Betrieb
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindel-Teilenummer 552-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Spindelgewindeform 2G
Spindeldurchmesser 5,000 in (127,00 mm)
Steigung 1,500 in (38,10 mm)
Steigungsgenauigkeit 0,0006 in/in (0,0006 mm/mm)
Spindelgeradheit 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Spindelwerkstoff Legierung 4140
Spindelbeschichtung Schwarzoxid-beschichtet
Max. Temperatur 350 °F (176,7 °C)
Gewicht 0,00

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: