20552F
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bronze Mutter mit Flanschmutter, ACME (Trapez), Extern Mit Gewinde, 5 in dia. X 0.667 in Steigung, Rechtsgängig
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
- Mit Anbauflansch an der Bronzemutter
- Selbstzentrierende Gewindeform für sanften, leichtgängen Lauf
- Hochwertiger Bronzewerkstoff für hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit