20552F

20552F
Kılavuz Vida Trapez Somunu

Bronz Somun Flanşlı Somun ile, Trapez, Haricen Dişli, 5 in dia. X 0.667 in Kılavuz, Sağ

Bekleme Süresi:  5 Gün*

  • Bronz somun üzerine montaj flanşı takılı olarak
  • Pürüzsüz, kamalamasız performans için merkezi diş
  • Üstün yük kapasitesi ve aşınma dayanıklılığı için yüksek kalite bronz malzeme
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 7,50 in (190,5 mm)
B Max 7,50 in (190,5 mm)
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 7.066-8
Boyutlar

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Kılavuz Vida Çapı 5,000 in (127,00 mm)
Kılavuz 0,667 in (16,94 mm)
Somun Montaj Stili Dişli
Somun Malzemesi Bronz
Maks. Eksenel Boşluk 0,0220 in (0,559 mm)
Verimlilik 26%
Maks. Sıcaklık 350 °F (176,7 °C)
Ağırlık 60,59 lbs (27,48 kg)

Performans

Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 145.000,0 lbf (644.992,1 N)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: