20552F
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bronze Porca com porca flangeada, Acme, Externamente Roscado, 5 in dia. X 0.667 in Execução, Lado direito
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
- Com flange de montagem instalado em porca de bronze
- Forma da rosca centralizada para desempenho suave e sem cunhas
- Material de bronze de alta qualidade para mais elevada capacidade de carga e resistência ao desgaste