20552

20552
Gleitgewindemutter

Bronze Mutter, ACME (Trapez), Extern Mit Gewinde, 5 in dia. X 0.667 in Steigung, Rechtsgängig

Vorlaufzeit:  5 Tage*

  • Selbstzentrierende Gewindeform für sanften, leichtgängen Lauf
  • Hochwertiger Bronzewerkstoff für hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 7,50 in (190,5 mm)
B Max 7,50 in (190,5 mm)
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 7.066-8

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindeldurchmesser 5,000 in (127,00 mm)
Steigung 0,667 in (16,94 mm)
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Bronze
Max. Axialspiel 0,0220 in (0,559 mm)
Wirkungsgrad 26%
Max. Temperatur 350 °F (176,7 °C)
Gewicht 60,59 lbs (27,48 kg)

Leistung

Leistung Wert
Max. dynamische Last 145.000,0 lbf (644.992,1 N)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: