20552

20552
Porca ACME de parafuso de avanço

Bronze Porca, Acme, Externamente Roscado, 5 in dia. X 0.667 in Execução, Lado direito

Tempo de entrega:  5 Dias*

  • Forma da rosca centralizada para desempenho suave e sem cunhas
  • Material de bronze de alta qualidade para mais elevada capacidade de carga e resistência ao desgaste
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 7,50 in (190,5 mm)
B Max 7,50 in (190,5 mm)
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 7.066-8

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro do parafuso de avanço 5,000 in (127,00 mm)
Execução 0,667 in (16,94 mm)
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Bronze
Folga axial máxima 0,0220 in (0,559 mm)
Eficiência 26%
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 60,59 lbs (27,48 kg)

Desempenho

Desempenho Valor
Folga axial máxima 145.000,0 lbf (644.992,1 N)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: