20552
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Bronce Tuerca, ACME, Externamente Roscado, 5 in dia. X 0.667 in Avance, Derecha
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
- Forma de rosca centralizada para un rendimiento suave y sin atascos
- Material de bronce de alta calidad para una capacidad de carga superior y resistencia al desgaste