20552

20552
Chiocciola trapezia per madrevite

Bronzo Chiocciola, Filettatura trapezia, Esternamente Filettato, 5 in dia. X 0.667 in Passo, Destra

Tempi di consegna:  5 Giorni*

  • Forma filetto centralizzata per prestazioni uniformi, senza necessità di fissaggio
  • Materiale in bronzo di alta qualità per capacità di carico e resistenza a usura di livello superiore
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 7,50 in (190,5 mm)
B Max 7,50 in (190,5 mm)
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 7.066-8

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro madrevite. 5,000 in (127,00 mm)
Avanzamento 0,667 in (16,94 mm)
Tipo di montaggio chiocciola Filettato
Materiale chiocciola Bronzo
Gioco assiale max. 0,0220 in (0,559 mm)
Efficienza 26%
Temperatura max. 350 °F (176,7 °C)
Peso 60,59 lbs (27,48 kg)

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 145.000,0 lbf (644.992,1 N)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: