75000

75000
Brides d'écrou Acmé

Bride de fixation circulaire, Acier au carbone


  • Les brides constituent une solution simple et économique pour monter la charge de manière perpendiculaire et concentrique sur la vis Acmé
  • À fixer sur l'écrou Acmé
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions

Caractéristiques

Spécification Valeur
Matériau de l'écrou Acier au carbone
Température max. 350 °F (176,7 °C)
Poids 0,00

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :