75000

75000
Acme Nut Flanges

Circular mounting flange, Carbon Steel


  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the acme screw
  • Must be secured to the acme nut
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정

명세서

사양
너트 재질 Carbon Steel
최대 온도 350 °F (176.7 °C)
무게 0.00

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: