Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Chez Thomson, nous proposons un certain nombre d’ensembles de guide linéaire à rail rond préassemblés. Ces ensembles sont réalisés à partir des mêmes composants qui sont disponibles séparément. Lorsqu’ils sont vendus en tant qu’ensemble, certains des composants des produits en pouces sont anodisés en noir, mais ils ont les mêmes dimensions et les mêmes performances que les composants standard.
Les avantages d’un guide linéaire sont les suivants :
Une seule référence est nécessaire pour spécifier un guide linéaire complet. Pas d’inquiétude quant à la compatibilité des composants ou à l’oubli d’un composant.
Livré assemblé, prêt à être installé.
Paliers à semelle simples et doubles
Pour maintenir l’alignement des rails ronds, les guides linéaires doivent avoir deux douilles par rail. Les deux douilles peuvent être en un ou deux paliers à semelle. Lorsqu’il y a deux douilles dans un seul palier à semelle, cela s’appelle un palier à semelle « double ». S’il y a une douille par palier à semelle, cela s’appelle un palier à semelle « simple ». Les ensembles sont disponibles avec un ou deux paliers à semelle simples. En comparant les deux, il est facile de voir lequel est le palier à semelle double car il est sensiblement plus long qu’un palier à semelle simple. Sur l’image ci-dessous, à gauche se trouvent deux paliers à semelle simples (1 douille par palier) et à droite un palier à semelle double (2 douilles à l’intérieur du palier).