Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les références 2CA sont des guides linéaires à double arbre à support d’extrémité avec une toile reliant les arbres. La conception maximise le couple et améliore considérablement les caractéristiques de déflexion. Utilisation dans les applications à support d’extrémité lorsqu’une plus grande rigidité est souhaitée.
Caractéristiques :
Roulement à billes à bague Super Smart
Deux rails de guidage parallèles pré-alignés avec toile de connexion (soudés ensemble) pour une installation rapide et facile.
Conception horizontale ou verticale
Tailles en pouces
Chariot noir et support d’extrémité
Trous de fixation filetés dans le chariot
Trous de fixation contre-alésés passants dans le support d’extrémité
Composants :
(1) Chariot intégré
(4) Roulements Super Smart Ball Bushing de type ouvert
(1) Toile à arbre double
(2) Supports d’extrémité
2CA. Sur l’image ci-dessus, celle de gauche montre la configuration horizontale et celle de droite la configuration verticale.
2CA. Sur l’image ci-dessus, celle de gauche montre la configuration horizontale et celle de droite la configuration verticale.