Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Les références 2DA sont des guides linéaires à double arbre à support en continu.

Caractéristiques :
  • Roulements Super Smart Ball Bushing
  • Deux rails de guidage parallèles pré-alignés en un seul paquet pour un montage facile
  • Conçu pour des charges moyennes à lourdes.
  • Palier à semelle noir et support de rail
  • Trous de fixation filetés dans le palier à semelle
  • Trous de fixation contre-alésés passants dans le support du rail
Composants :
  • (1) ensemble de rail de support à double rail.
  • (1) chariot à double rail avec (4) douilles à billes ouvertes Super Smart.

2DA Dans l’image ci-dessus, celle de gauche montre l’option de chariot court et celle de droite l’option de chariot long.

back to top