Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les références 1VA utilisent des douilles à billes FluoroNyliner au lieu des douilles à billes Super Smart. Les FluoroNyliners sont une douille lisse sans composants de recirculation. Comme il n’y a pas d’éléments roulants, ils peuvent utiliser un arbre en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion. Une force de poussée plus importante sera nécessaire pour déplacer une charge par rapport à un ensemble similaire avec un roulement à billes.
Caractéristique de FluoroNyliner :
Fabriqué à partir de composants polymères avancés
Pratiquement insensible aux environnements défavorables, tels que les conditions de lavage à l’eau et les interférences magnétiques
Peut être utilisé dans des applications de mouvement linéaire et rotatif (les douilles à billes ne peuvent pas être utilisées dans des applications de mouvement rotatif)
Fonctionnent à des températures de -240 °C (-400 °F) à 270 °C (550 °F)
tailles en pouces
Palier à semelle noir et support de rail
Trous de fixation passants dans le palier à semelle et le support de rail
Composants :
(2) Douilles FluoroNyliner dans :
(2) Paliers à semelle simples
(1) Palier à semelle double
(1) Ensemble de support utilisant un arbre en acier inoxydable dans :
(1) Ensemble de rail et arbre
(1) Arbre et (2) blocs de support d’extrémité
1VA. Sur l’image ci-dessus, celle de gauche montre l’option à deux paliers à semelle simples et celle de droite l’option à un palier à semelle double.
1VA. Sur l’image ci-dessus, celle de gauche montre l’option à deux paliers à semelle simples et celle de droite l’option à un palier à semelle double.