Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les références 1BA et 1NA sont des guides linéaires à support d’extrémité. Les guides linéaires supportés par les extrémités conviennent pour combler les espaces.
Caractéristiques :
Douilles à billes fermées Super Smart
Les 1BA sont des tailles en pouces et les 1NA sont les tailles métriques
Versions résistantes à la corrosion disponibles
Composants :
(2) douilles à billes Super Smart dans
(2) Paliers à semelle simples
(1) Palier à semelle double
(1) Arbre à boîtier 60
(2) Blocs de support d’extrémité d’arbre
Dans l’image ci-dessus, le 1BA (pouce) est à gauche et le 1NA (métrique) est à droite. Les deux sont présentés avec l’option à un palier à semelle double.
Dans l’image ci-dessus, le 1BA (pouce) est à gauche et le 1NA (métrique) est à droite. Les deux sont présentés avec l’option à un palier à semelle double.