Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les références 1CA et 1PA sont des guides linéaires à support en continu. Les guides linéaires à support en continu permettent des applications de charge maximale (vers le bas et latéralement) sans se soucier de la déflexion de l’arbre
Caractéristiques :
Super Smart Ball Bushings
Des longueurs de course illimitées sans se soucier des bords de référence usinés ou de l’alignement des joints en bout.
Versions résistantes à la corrosion pour une meilleure performance dans les environnements difficiles.
Les 1CA sont des tailles en pouces tandis que les 1PA sont des tailles métriques
Composants :
(2) douilles à billes ouvertes Super Smart dans
(2) Paliers à semelle simples
(1) Palier à semelle double
(1) Ensemble de rail de support d’arbre
Dans l’image ci-dessus, le 1CA (pouce) est à gauche et le 1PA (métrique) est à droite. Les deux sont présentés avec l’option à deux paliers à semelle simples.
Dans l’image ci-dessus, le 1CA (pouce) est à gauche et le 1PA (métrique) est à droite. Les deux sont présentés avec l’option à deux paliers à semelle simples.