Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les 1DA sont des guides linéaires à rail rond à montage latéral. Ils offrent les mêmes caractéristiques que le 1CA à support en continu, à l’exception de la géométrie à montage latéral.
Caractéristiques :
tailles en pouces
Palier à semelle noir et support de rail
Les trous de fixation des paliers à semelle sont à 90 % par rapport aux trous de fixation 1CA.
Trous de fixation filetés dans le palier à semelle
Trous de fixation contre-alésés passants dans le support du rail
1DA. Sur l’image ci-dessus, celle de gauche montre l’option à deux paliers à semelle simples et celle de droite l’option à un palier à semelle double.
1DA. Sur l’image ci-dessus, celle de gauche montre l’option à deux paliers à semelle simples et celle de droite l’option à un palier à semelle double.