Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
1VA 부품 번호는 슈퍼 스마트 볼 부싱 베어링 대신 FluoroNyliner 부싱 베어링을 활용합니다. FluoroNyliner는 재순환 구성 요소가 없는 플레인 부싱입니다. 롤링 요소가 없으므로 스테인리스 스틸 샤프트를 사용해 내부식성을 높일 수 있습니다. 볼 부싱 베어링을 사용하는 비슷한 어셈블리에 비해 하중을 이동하려면 미는 힘이 더 많이 필요합니다.
FluoroNyliner 특징:
고급 폴리머 구성 요소로 제작
물 세척 조건 및 자기 간섭과 같은 불리한 환경에 사실상 영향을 받지 않음
선형 및 회전 모션 응용분야에 사용할 수 있음(볼 부싱은 회전 모션 응용분야에 사용할 수 없음)
-240°C(-400°F)~270°C(550°F)의 온도에서 작동
인치 크기
흑색 필로우 블록 및 레일 지지대
필로우 블록 및 레일 지지대의 관통형 장착 구멍
구성 요소:
(2) FluoroNyliner 부싱(다음 중 하나):
(2) 싱글 필로우 블록
(1) 트윈 필로우 블록
(1) 스테인리스 스틸 샤프트를 사용하는 지지대 어셈블리(다음 중 하나):
(1) 샤프트 및 레일 어셈블리
(2) 샤프트 및 (2) 엔드 지지대 블록
1VA. 위 이미지에서 왼쪽에 있는 항목은 2개의 싱글 필로우 블록 옵션을 보여주고 오른쪽은 1개의 트윈 필로우 블록 옵션을 보여줍니다.
1VA. 위 이미지에서 왼쪽에 있는 항목은 2개의 싱글 필로우 블록 옵션을 보여주고 오른쪽은 1개의 트윈 필로우 블록 옵션을 보여줍니다.