Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson oferuje szereg wstępnie zmontowanych zespołów prowadnic liniowych z okrągłymi szynami. Zespoły te są wykonywane z takich samych elementów, jakie są dostępnie oddzielnie. Przy sprzedaży jako zespół niektóre elementy produktów o wymiarach imperialnych są anodowane na czarno, lecz mają takie same wymiary i parametry jak elementy standardowe.
Korzyści z prowadnicy liniowej:
Wymaga tylko jednego numeru części do określenia całej prowadnicy liniowej. Brak zmartwień związanych ze zgodnością elementów lub zapomnieniu o którymś.
Są dostarczane zmontowane i gotowe do instalacji.
Pojedyncze a podwójne zespoły łożyskowe
W celu utrzymania wyrównania prowadnice liniowe do okrągłych szyn muszą mieć dwie tuleje na szynę. Te dwie tuleje mogą znajdować się w jednym lub w dwóch zespołach łożyskowych. Gdy w jednym zespole są dwie tuleje, nazywamy go „podwójnym” zespołem łożyskowym. Jeśli jest jedna tuleja na zespół, jest on nazywany „pojedynczym” zespołem łożyskowym. Układy są dostępne z jednym podwójnym lub z dwoma pojedynczymi zespołami łożyskowymi. Podczas ich porównania łatwo jest zauważyć, który jest zespołem podwójnym, gdyż jest zauważalnie dłuższy od pojedynczego zespołu łożyskowego. Na poniższym zdjęciu po lewej znajdują się dwa pojedyncze zespoły łożyskowe (1 tuleja na zespół), a po prawej — jeden podwójny zespół łożyskowy (2 tuleje w zespole).