Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Na Thomson, oferecemos diversos conjuntos pré-montados de guia linear de trilho redondo. Esses conjuntos são formados pelos mesmos componentes que estão disponíveis separadamente. Quando vendidos em conjunto, alguns dos componentes em produtos dimensionados em polegadas são feitos de material preto anodizado, mas têm dimensões e desempenho iguais aos dos componentes padrão.
Benefícios de uma guia linear:
É necessário apenas um número de peça para especificar a guia linear inteira. Não é necessário se preocupar com a compatibilidade do componente ou com o esquecimento de componentes.
Montagem pronta para instalação.
Blocos de descanso simples versus gêmeo
Para manter o alinhamento, as guias lineares de trilho redondo precisam de duas buchas por trilho. As duas buchas podem estar em um ou dois blocos de descanso. Quando há duas buchas em um bloco de descanso, chamamos esta peça de bloco de descanso "gêmeo". Quando há uma bucha por bloco de descanso, chamamos esta peça de bloco de descanso "simples". Os conjuntos estão disponíveis com um bloco de descanso gêmeo ou dois blocos de descanso simples. Na comparação entre os dois, é fácil identificar qual é o bloco de descanso gêmeo, pois ele é visivelmente mais comprido do que o bloco de descanso simples. Na imagem abaixo, à esquerda estão dois blocos de descanso simples (1 bucha por bloco), e à direita está o bloco de descanso gêmeo (2 buchas dentro do bloco).