Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson, çok sayıda önceden monte edilmiş yuvarlak ray lineer kılavuz tertibatları sunmaktadır. Bu tertibatlar, ayrı olarak temin edilebilen aynı bileşenlerden yapılmıştır. Bir tertibat olarak satıldığında, inç boyutlu ürünlerdeki bazı bileşenler kara anotlanmış olsa da, standart bileşenlerle aynı boyutlara ve performansa sahiptir.
Lineer Kılavuzu avantajları şunlardır:
Tüm lineer kılavuzu belirtmek için tek bir parça numarası gerektirir. Bileşen uyumluluğu veya bileşenin unutulması gibi endişeler içermez.
Kuruluma hazır montajlı olarak gelir.
Tekli ile İkili destek bloklarının karşılaştırması
Hizalanmayı sağlamak için yuvarlak raylı lineer kılavuzlarda her bir ray için iki adet burç bulunmalıdır. İki burç hem tek hem de iki destek bloku içerisinde olabilir. Bir destek bloku içerisinde iki burç bulunduğunda, bunu "ikili" destek bloku olarak adlandırırız. Her bir destek bloku için bir burç bulunduğunda, bu "tek" destekli blok olarak adlandırılır. Tertibatlar bir adet ikili ya da iki adet tek destek bloku şeklinde mevcuttur. İkisini karşılaştırırken, ikili destek bloku tek destekli bloktan farkedilir şekilde daha uzun olduğu için hangisinin ikili destek bloku olduğunu anlamak kolaydır. Aşağıdaki resimde sol tarafta iki tek destekli blok (blok başına 1 burç) ve sağ tarafta bir ikili destek bloku (blok içerisinde 2 burç) bulunmaktadır.